(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT667・L-KIT668・L-KIT669

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT667・L-KIT668・L-KIT669

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
204,621円 ~ 209,647円  特別価格 
税込価格
225,083円 ~ 230,612円  特別価格 

【特長】・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
作動距離(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
L-851 フルHDカメラ/L-817 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター/ウェアラブルモニター

1個

209,647円

178,158

( 195,974円 )

5日目

105
L-851 フルHDカメラ/L-817 ズームレンズ/L-521 標準ベース/L-509 ホルダー/L-703 LEDライト/ウェアラブルモニター

1個

204,621円

176,403

( 194,043円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。
・高倍率仕様(6倍)ズームレンズ
・手元を見ながら拡大画像も見られるウェアラブルモニター。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライト有無スケール有無取付タイプ作動距離(mm)
L-KIT667マイクロスコープ10~71LEDライト有テーブルスタンド式90
L-KIT668マイクロスコープ10~71LEDライト有テーブルスタンド式105
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター用) L-KIT667・L-KIT668・L-KIT669のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました