(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L-851 フルHDカメラ

L-851 フルHDカメラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
70,104円
税込単価
77,114円

フルHD画質で観察・画像保存・動画保存ができるカメラ。【特長】・HDMIコネク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他光学機器
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • 詳細タイプ:
    フルHDカメラ
  • レンズマウント:
    Cマウント
  • 電源(V):
    DC5
  • 外形寸法(mm):
    50×50×48
  • 撮像素子:
    1/2.8" CMOSイメージセンサ
  • 外部接続コネクター:
    HDMI
  • 有効画素数:
    1920×1080

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-851

10

1個

70,104( 77,114円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フルHD画質で観察・画像保存・動画保存ができるカメラ。
【特長】
・HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ
・パソコンなしで観察作業が出来ます
・画像/動画保存(microSDカード)も可能です
・フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません
・露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画など撮影機能も充実しています
・本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です
・専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です

外形図

カタログ

 

Loading...

L-851で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L-851 フルHDカメラの型番L-851のページです。
型番L-851に関する仕様情報を記載しております。

L-851 フルHDカメラのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

高評価レビュー

モニターに接続
評価 5.0満足度:5.02021/08/10
これまで顕微鏡を覗いてみていたが
モニターにつなげて大きな画面で見ることができるようになった。
他の人とも画像を一緒に見ることができる。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

モニターに接続
評価 5.0満足度:5.02021/08/10
これまで顕微鏡を覗いてみていたが
モニターにつなげて大きな画面で見ることができるようになった。
他の人とも画像を一緒に見ることができる。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

製品へのマーキング確認用カメラ
評価 5.0満足度:5.02022/09/14
タブレット端末に繋げて製品にマーキングした内容を拡大して表示した。
設定もほぼ必要なく、レンズを付けてHDMIを繋げたらすぐに映った。
コントローラーを繋げて画像を拡大・縮小できるが、解像度が上がるわけではないのに注意。(拡大すると画像が粗くなる)
1年ほど油煙のある環境で使っているが壊れる気配はない。
カタログを見ると周辺部品も充実しているため、使い勝手の良いカメラだと思う。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました