(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WCXD2-ABCL
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブ ワークポジショニングヨウドウアテベルトカーブ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,119円
税込単価
22,131円

【特長】・腰にフィットするカーブ形状です。・SEGサスペンダー・ハーネスに直接...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ワークポジショニング用ベルト
  • 材質1:
    胴当て本体:ナイロン
  • 材質2:
    胴当てクッション:IEPE
  • バックル:
    アルミスライドバックル

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番

WCXD2-ABCL 解除

Loading...

 
カタログを表示

WCXD2-ABCL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
胴ベルト寸法(mm)幅×長さ
サイズ
幅×長さ(mm)
適合ウエスト(cm)
胴ベルト長さ(mm)
胴ベルト幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCXD2-ABCL

4975364264985
194-8891
1130
50×1450
L
94×850
約120cmまで
1450
50

1個

20,119( 22,131円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰にフィットするカーブ形状です。
・SEGサスペンダー・ハーネスに直接取付け可能なインナーSEG構造採用です。
・ソフトクッションとコシのある芯材の2重構造で、抜群のフィット感です。
・新開発3way環です。
・しっかり腰に密着するノンスリップ構造です。
・型崩れしないリベットロック構造です。
【用途】
・SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセットとして。
【材質】
・胴当て本体:ナイロン
・胴当てクッション:IEPE

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)ではありません。
  • 取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用胴当てベルトカーブの型番WCXD2-ABCLのページです。
型番WCXD2-ABCLに関する仕様情報を記載しております。

ワークポジショニング用胴当てベルトカーブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WCXD2-ABCM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 胴ベルト寸法(mm)幅×長さ サイズ 幅×長さ(mm) 適合ウエスト(cm) 胴ベルト長さ(mm) 胴ベルト幅(mm)

22,488円

( 24,737円 )
1個 あり

1日目

4975364264978206-4309107050×1250M94×750約100cmまで--

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました