(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェストI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェストI

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,399円 ~ 3,153円
税込価格
2,639円 ~ 3,468円

【特長】・衣類収納などに便利なチェストです・中身が見えるクリアタイプで、シーン...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    376
  • 材質:
    プラスチック
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 引出し色:
    クリア

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
740
212
325×675×150
4967576130141
126-5057
2116
34

4個

2,577( 2,835円 )

1日目

740
277
320×671×230
4967576130158
126-5096
2604
50.5

4個

3,153( 3,468円 )

4日目

528
277
320×459×230
4967576130134
126-5108
1834
35

4個

2,399( 2,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衣類収納などに便利なチェストです
・中身が見えるクリアタイプで、シーンを選ばず使えるシンプルなチェストです
・重ねた状態で引出しを引いた時の本体の傾き・持ち上がりを防ぐ為、天面に前倒れ防止加工を施しています
・積み重ねての使用時、ズレない形状です
【用途】
・収納に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 積み重ね可能ですか?
A
積み重ね可能段数はILD、IMDは3段、ILは4段です。

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました