(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールケース(プラボックス付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PT-36CN
ツールケース(プラボックス付) ツールケース ヒキダシ3ダン プラボックスツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,592円
税込単価
23,751円

【特長】・卓上に置いても、出張にも、車載用としてもご使用いただけます・小物入れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~50kg)
  • 間口 (mm):
    233
  • 奥行 (mm):
    410
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 均等積載量(kg/段):
    5
  • 色:
    グリーン
  • 材質2:
    プラボックス:ABS樹脂
  • 引出し内プラボックス(個)1段:
    小32
  • 引出し内プラボックス(個)2段:
    中16

型番

PT-36CN 解除

Loading...

 
カタログを表示

PT-36CN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ (mm)
引出し
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量詳細(kg/台)
引出し内プラボックス(個)3段
引出し内プラボックス(個)4段
引出し内プラボックス(個)5段
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-36CN

222
3段
4989999537840
102-5754
7330
15
大8
-
-

1個

21,592( 23,751円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卓上に置いても、出張にも、車載用としてもご使用いただけます
・小物入れとして、ABS樹脂のプラボックスを使用しています
【材質】
・本体:スチール
・プラボックス:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールケース(プラボックス付)の型番PT-36CNのページです。
型番PT-36CNに関する仕様情報を記載しております。

ツールケース(プラボックス付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PT-36EN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ (mm) 引出し JANコード トラスココード 質量(g) 最大積載量詳細(kg/台) 引出し内プラボックス(個)3段 引出し内プラボックス(個)4段 引出し内プラボックス(個)5段

30,274円

( 33,301円 )
1個 あり

4日目

3485段4989999537864102-57561130025中16大8大8

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました