(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ ウェアラブルモニター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロスコープ ウェアラブルモニター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,444円
税込単価
54,388円

【特長】・手元を見ながら拡大映像も見られるため、作業性の向上に繋がります。・基...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    顕微鏡用品
  • 詳細タイプ:
    ウェアラブルモニター
  • 適応機種:
    L-KIT657/658/659

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ
SB-64顕微鏡用品
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-64

1個

49,444( 54,388円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元を見ながら拡大映像も見られるため、作業性の向上に繋がります。
・基本的にモニターは右目用ですが、左側につけカメラで映像を反転させることで左側に取り付け可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ ウェアラブルモニターの型番SB-64のページです。
型番SB-64に関する仕様情報を記載しております。

マイクロスコープ ウェアラブルモニターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました