(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

X-Yステージ L-536

X-Yステージ L-536

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,560円
税込単価
53,416円

【特長】・対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ。・対象物を見失いやすい高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アクセサリー
  • 適用品:
    L-521/L-50
  • 詳細タイプ:
    X-Yステージ
  • 外形寸法(mm):
    125.5(W)×45(H)×125.5(D)
  • サイズ(mm):
    100×100
  • スライド幅(mm):
    X軸±35、Y軸±35(つまみ1回転で18.5)

(i)ご注意

  • 導電性カラーマット、アース線付

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-536

1個

48,560( 53,416円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ。
・対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。

(i)ご注意

  • 導電性カラーマット、アース線付

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ適用品
L-536アクセサリーL-521/L-50

Loading...

L-536で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

X-Yステージ L-536の型番L-536のページです。
型番L-536に関する仕様情報を記載しております。

X-Yステージ L-536のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました