(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロスコープ (モニター用) L-KIT658・L-KIT659

マイクロスコープ (モニター用) L-KIT658・L-KIT659

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
153,539円 144,572円
税込単価
168,893円 159,029円

【特長】・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※照明との併用を推奨します。

型番

L-KIT658 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
視野(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-KIT658

6.6~47
9.8×5.6~1.4×0.7
L-851 フルHDカメラ/L-816 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース/ウェアラブルモニター

1個

153,539円

144,572

( 159,029円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン不要、フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。
・高倍率仕様ズームレンズ
・手元を見ながら拡大画像も見られるウェアラブルモニター。

(i)ご注意

  • ※照明との併用を推奨します。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ倍率(倍)ライト有無スケール有無取付タイプ
L-KIT658マイクロスコープ6.6~47テーブルスタンド式
L-KIT658マイクロスコープ10~71テーブルスタンド式

L-KIT658で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロスコープ (モニター用) L-KIT658・L-KIT659の型番L-KIT658のページです。
型番L-KIT658に関する仕様情報を記載しております。

マイクロスコープ (モニター用) L-KIT658・L-KIT659のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L-KIT659
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
倍率
(倍)
視野
(mm)
セット内容

169,621円

( 186,583円 )
1個 あり

5日目

10~716.5×3.7~0.9×0.5L-851 フルHDカメラ/L-817 ズームレンズ/L-509 ホルダー/L-521 標準ベース/ウェアラブルモニター

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました