(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクステンションポール L-517

エクステンションポール L-517

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,361円
税込単価
9,197円

【特長】・L-600-12/L-600-35など作業距離の延長が必要なレンズを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ベースへの取付ボルトは付属しておりません。適合機種に付属のネジをご使用ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-517

1個

8,361( 9,197円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・L-600-12/L-600-35など作業距離の延長が必要なレンズをご使用の場合や、ワークに厚みがあり、作動距離が足りない場合にお使いください。
・支柱の長さを250mm延長できます。

(i)ご注意

  • ベースへの取付ボルトは付属しておりません。適合機種に付属のネジをご使用ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ適用品
L-517アクセサリーL-518/L-520/L-521/L-50

Loading...

L-517で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エクステンションポール L-517の型番L-517のページです。
型番L-517に関する仕様情報を記載しております。

エクステンションポール L-517のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました