(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bio Plas ピペット・ストリペット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4051
Bio Plas ピペット・ストリペット【200~500個入り】 ガラス ジュシリョウキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,431円
税込単価
19,174円

色分けされた目盛がピペット内の液で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。先...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピペット
  • 容量(ml):
    5
  • 材質:
    PS (ポリスチレン)
  • 一目盛(ml):
    0.1
  • 色:
  • 材質詳細:
    PS(ポリスチレン)
  • 仕様詳細:
    RNase・DNase・パイロジェンフリーγ線滅菌済綿線付き
  • マイナス目盛(ml):
    2.5

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

4051 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
メーカー型番
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4051

ストリペット4051
4051
1-141-03
1箱(200本)

1パック

200個入り

17,431( 19,174円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

色分けされた目盛がピペット内の液で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。
先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bio Plas ピペット・ストリペットの型番4051のページです。
型番4051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Bio Plas ピペット・ストリペット

Bio Plas ピペット・ストリペット

    江部松商事 ピペット・ストリペット

    江部松商事 ピペット・ストリペット

      ピペット・ストリペット PS

      ピペット・ストリペット PS

        ディスポーサブルピペットルーペタイプ

        ディスポーサブルピペットルーペタイプ

          ニチメイトステッパー 00-NSTP

          ニチメイトステッパー 00-NSTP

            メーカー Bio Plas 江部松商事 アズワン アズワン ニチリョー
            通常価格 17,431円 23,337円 17,587円 11,661円 28,171円
            通常出荷日 1日目~   8日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 6日目  
            商品タイプ ピペット ピペット ピペット ピペット ピペット
            容量(ml) 5 - - - -
            材質 PS (ポリスチレン) PS (ポリスチレン) PS (ポリスチレン) PS (ポリスチレン) -
            一目盛(ml) 0.1 - - - -
            - - - -

            Bio Plas ピペット・ストリペットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            4050
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            メーカー商品名 メーカー型番 アズワン型番 内容量

            30,927円

            ( 34,020円 )

            500個入り

            1パック あり

            8日目

            ストリペット405040501-140-031袋(500本)

            スポイトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました