(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス台車 フットブレーキ付 1200X600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NW-1260DFB
ステンレス台車 フットブレーキ付 1200X600 フットブレーキツキ ステンレスダイシャ SUS

通常単価(税別)
150,219円
税込単価
165,241円

【特長】・ハンドル下のフットペダルを踏み込むことで固定車をロックします。・車輪...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    450
  • 質量(g):
    32500.0
  • 材質1:
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ウレタン
  • キャスター径(mm):
    125
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 高さ(mm):
    214
  • 長さ(mm):
    1200
  • 幅(mm):
    600

型番

NW-1260DFB 解除

Loading...

商品情報を表示

NW-1260DFB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-1260DFB

159-1058
キャスター金具:ステンレス(SUS304)

1個

150,219( 165,241円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル下のフットペダルを踏み込むことで固定車をロックします。
・車輪を除く全ての部品にステンレス材(SUS304)を採用(Dタイプ)ですからサビや汚れを寄せつけません。
・ハンドル部は後々の弛みのない溶接固定式です。
・荷台コーナー部は搬送中の物や壁の損傷を和らげるR加工仕上げです。
【用途】
・製薬・化学・食品・医療分野でのご利用に。
【材質】
・荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス台車 フットブレーキ付 1200X600の型番NW-1260DFBのページです。
型番NW-1260DFBに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス台車 フットブレーキ付 1200X600のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NW-1260EFB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 材質3

139,769円

( 153,746円 )
1個 -

7日目

159-1106キャスター金具:スチール

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました