(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RB エンジニアグローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:184992
RB エンジニアグローブ【50個入り】 RB エンジニアグローブ50マイイリ(M)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,329円
税込単価
2,562円

【特長】・油に強いニトリルゴム製で、丈夫で引っ張りに対しても強い薄手グローブで...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ニトリルゴム
  • 厚さ(mm):
    約0.26
  • 全長(cm):
    24.0
  • すべり止め:
    ダイヤモンドグリップ
  • 粉:
    なし
  • 左右の区別:
    左右兼用

Loading...

 
カタログを表示

184992 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

184992

M
4956668098087
197-8877
500
19
8.3

1パック

50個入り

2,329( 2,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油に強いニトリルゴム製で、丈夫で引っ張りに対しても強い薄手グローブです
・ダイヤモンドグリップ加工でグリップ力があり、すべりにくいです
・指先にフィットし、細かな作業に最適です
・耐久性があり、素手感覚で作業できます
【用途】
・自動車整備や工場作業、メンテナンス作業に
【材質】
・ニトリルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RB エンジニアグローブの型番184992のページです。
型番184992に関する仕様情報を記載しております。

RB エンジニアグローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
184993
184994
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

2,329円

( 2,562円 )

50個入り

1パック あり

1日目

L4956668098094197-8879550218.5

2,329円

( 2,562円 )

50個入り

1パック あり

1日目

LL4956668098100197-8878610238.7

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました