(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製 漬物タンク HACCP対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TO-660L
ステンレス製 漬物タンク HACCP対応 ステンレスセイタンク

通常単価(税別)
514,556円
税込単価
566,012円

【特長】・ステンレス製漬物タンクにはサビに強いSUS304材を使用しております...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番の末尾に「-F」がつくものは、蓋です。

型番

TO-660L 解除

Loading...

商品情報を表示

TO-660L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
詳細容量(L)
本体/オプション
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TO-660L

タンク
100~
1200
タンク本体
147-8168
122000
852
1150
1650

1個

514,556( 566,012円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製漬物タンクにはサビに強いSUS304材を使用しておりますので丈夫でサビにくく衛生的です
・槽内部はすべてR構造になっており洗浄の際の汚れ落ちも早く黒カビの発生が抑えられます

(i)ご注意

  • 型番の末尾に「-F」がつくものは、蓋です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製 漬物タンク HACCP対応の型番TO-660Lのページです。
型番TO-660Lに関する仕様情報を記載しております。

ステンレス製 漬物タンク HACCP対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TO-650
TO-650-F
TO-660LL
TO-660M
TO-660M-F
TO-660S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 容量
(L)
詳細容量
(L)
本体/オプション トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅

399,655円

( 439,621円 )
1個 -

13日目

タンク100~500タンク本体133-5672720007128001300

137,381円

( 151,119円 )
1個 -

4日目

関連品--133-415713000258151315

743,525円

( 817,878円 )
1個 -

14日目

タンク100~1500タンク本体147-816514500078713741850

499,569円

( 549,526円 )
1個 -

14日目

タンク100~1000タンク本体147-816311500073211501650

184,008円

( 202,409円 )
1個 -

14日目

関連品--147-8166220002511651665

476,257円

( 523,883円 )
1個 -

19日目

タンク100~800タンク本体147-816210000070211501400

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました