(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TTニードル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TT16-DHUV-PK
TTニードル【50~1,000個入り】 TTニードル 16ゲージ グレー 1.5インチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,889円
税込単価
7,578円

【特長】・TTテーパーニードルは、産業用シリンジまたはディスペンスバルブに確実...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    HDPE

Loading...

商品情報を表示

TT16-DHUV-PK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
長さ(m)
内径(mm)
質量(g)
トラスココード
色詳細
長さ(mm)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TT16-DHUV-PK

その他
オプション
-
1.193
30.000
162-4253
31.8
シリンジ全般

1パック

50個入り

6,889( 7,578円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TTテーパーニードルは、産業用シリンジまたはディスペンスバルブに確実に接続するために、2条ポリプロピレンハブを備えており、UVブロック添加剤を含むポリエチレン製です
【用途】
・消耗品の交換に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TTニードルの型番TT16-DHUV-PKのページです。
型番TT16-DHUV-PKに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
TT14-DHUV-1000
TT14-DHUV-PK
TT18-DHUV-PK
TT20-DHUV-1000
TT20-DHUV-PK
TT22-DHUV-1000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
その他 長さ(m) 内径(mm) 質量(g) トラスココード 色詳細 長さ(mm) 適合機種

77,545円

( 85,300円 )

1,000個入り

1パック -

8日目

グリーンオプション-1.60306.000162-4223深緑31.8シリンジ全般

6,099円

( 6,709円 )

50個入り

1パック あり

8日目

グリーンオプション-1.6030.000162-4183深緑31.8シリンジ全般

6,220円

( 6,842円 )

50個入り

1パック あり

1日目

グリーンオプション-0.83830.000162-4209-31.8シリンジ全般

77,545円

( 85,300円 )

1,000個入り

1パック -

8日目

ピンクオプション-0.609306.000162-4190-31.8シリンジ全般

6,099円

( 6,709円 )

50個入り

1パック あり

15日目

ピンクオプション-0.60930.000162-4228-31.8シリンジ全般

77,545円

( 85,300円 )

1,000個入り

1パック -

15日目

オプション-0.406306.000162-4177-31.8シリンジ全般

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました