(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,741円
税込単価
9,615円

【特長】・ロープタイプのスタンダードなランヤードです。【用途】・建設・土木・造...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • JANコード:
    4510620807157
  • トラスココード:
    160-5571
  • 質量(g):
    780.000
  • 材質1:
    ストラップ:3ッ打ナイロンロープ
  • 材質2:
    D環側コネクタ:スチール
  • 材質3:
    フック:スチール、アルミ合金
  • フック口開き(mm)構造物側:
    50
  • 長さ(mm):
    1700
  • フック口開き(mm)人体側:
    8
  • 径(mm):
    10
  • ランヤード:
    タイプ1
  • 規格:
    厚生労働省「墜落防止用器具の規格」適合品

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL-R

1個

8,741( 9,615円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープタイプのスタンダードなランヤードです。
【用途】
・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他。
【材質】
・ストラップ:3ッ打ナイロンロープ
・D環側コネクタ:スチール
・フック:スチール、アルミ合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)の型番HL-Rのページです。
型番HL-Rに関する仕様情報を記載しております。

ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました