(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

墜落制止用器具 フルハーネス用ランヤード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

墜落制止用器具 フルハーネス用ランヤード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,723円 ~ 14,683円
税込価格
13,995円 ~ 16,151円

【特長】・使用可能質量110kg以下の伸縮式のランヤードです。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
ツインランヤード
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
160-5481
4546721010110
1100.000

1個

14,683( 16,151円 )

1日目

160-5413
4546721010103
710.000

1個

12,723( 13,995円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用可能質量110kg以下の伸縮式のランヤードです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墜落制止用器具 フルハーネス用ランヤードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト