(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスター Z-284

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアダスター Z-284

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,257円
税込単価
3,583円

特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター。【特長】・ノンフロンでGWP...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-284

10

1個

3,257( 3,583円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特定不活性ガスを使用した環境に優しいエアダスター。
【特長】
・ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮したエアダスターです。
・扱いやすいトリガーノズルを採用。
・電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリの除去に。
【仕様】
・特定不活性
・エクステンションノズル付(内径Φ0.97・1.5mm各1本/長さ100mm 内径違いを2本付属しています。)
・使用ガス:HFO-1234ze(100%)
・入数:1
・容量:440g(370mL)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアダスター Z-284の型番Z-284のページです。
型番Z-284に関する仕様情報を記載しております。

エアダスター Z-284のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました