(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N-40
オールステンレス製ニッパー HZN ニッパー

オールステンレス製ニッパー N-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,140円
税込単価
4,554円

【特長】・完全新型設計・使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー・銅線...

詳細情報を確認する

Loading...

N-40 の仕様・寸法情報

型番
銅線切断能力(mm)
プラスチック切断能力(mm)
種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-40

2
-
ニッパー
10

1個

4,140( 4,554円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全新型設計
・使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー
・銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現
・精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です
・机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用(N-40)
・軽い切れ味で、切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減
・ゲートカットなどに最適です
・机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用(N-45)

商品仕様

机上に置いた際、ハンドルの先端が持ち上がるため、
従来のニッパーよりもストレスなく手に取ることができます。

切断ストレスによるプラスチックの白化を軽減します。(N-45)

外形図

カタログ

 

N-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス製ニッパーの型番N-40のページです。
型番N-40に関する仕様情報を記載しております。

オールステンレス製ニッパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
N-45
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?銅線切断能力
(mm)
プラスチック切断能力
(mm)
種類

4,360円

( 4,796円 )
1個 あり

3日目

10-4プラスチックニッパー

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました