(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD対策トレー F-400シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-400
ESD対策トレー F-400シリーズ【1~6個入り】 HZN ESDタイサクトレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,050円
税込単価
2,255円

【特長】・用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー・電子部...

詳細情報を確認する

Loading...

部品の分類に

F-400+F-402組み合わせ例

基盤の平置きに

使用量の多い部品の保管に

F-400+F-402+F-403組み合わせ例

F-400・F-401

F-402

F-403

F-404

 
商品仕様を表示

F-400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
入り組内容(入り数)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-400

90(W)×25(H)×90(D)
3
10

1パック

3個入り

2,050( 2,255円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じて組み合わせて使えるノンカーボンの静電気対策トレー
・電子部品の保管や分類、基板の平置き、作業場内の移動など、作業内容に合わせて活用できます
・数種類を組み合わせた使用も可能です
・管理値に下限値を設定したため、CDM対策としても有効です(CDM…Charged device modelの略。帯電したデバイスが導体へ急速に放電する現象を表します。)
・ESD管理値:1×10の6乗≦Rp<1×10の9乗Ω

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD対策トレー F-400シリーズの型番F-400のページです。
型番F-400に関する仕様情報を記載しております。

ESD対策トレー F-400シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-401
F-402
F-403
F-404
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ
(mm)
入り組内容(入り数)

3,356円

( 3,692円 )

6個入り

1パック あり

2日目

1090(W)×25(H)×90(D)6

1,300円

( 1,430円 )
1個 あり

2日目

10265(W)×16(H)×185(D)1

2,168円

( 2,385円 )
1個 あり

2日目

10372(W)×23(H)×265(D)1

3,257円

( 3,583円 )
1個 あり

2日目

10360(W)×55(H)×240(D)1

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました