(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックピンセット/取付ネジ/チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P-550-0
セラミックピンセット/取付ネジ/チップ【1~10個入り】 HZN トリツケネジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,999円
税込単価
2,199円

【特長】・チップ交換が可能な軽量タイプ・ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番「P-550C-1」に取付ネジは付属しておりません。別途お求めください。

型番

P-550-0 解除

Loading...

チップの付け替えが可能

 
商品仕様を表示

P-550-0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
先端タイプ
先端チップ交換機能有無
単品・セット品
材質
非磁性機能有無
すべり止め加工有無
先端幅(mm)
幅(mm)
最大開幅(mm)
先端チップ材質
全長(mm)
詳細タイプ
チップ長さ(mm)
チップ色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-550-0

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取付ネジ
-
-
10

1パック

10個入り

1,999( 2,199円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップ交換が可能な軽量タイプ
・ハンダ・銀ロウが付着しないため、ハンダ付け作業に最適
・フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません(チップのみ)
・軽量かつ本体が丸みを帯びているため、長時間の使用でも作業者の手を痛めません
・66ナイロン…耐熱性、強靭性、耐久性、耐油性等に優れた汎用エンジニアリングプラスチック

(i)ご注意

  • 型番「P-550C-1」に取付ネジは付属しておりません。別途お求めください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックピンセット/取付ネジ/チップの型番P-550-0のページです。
型番P-550-0に関する仕様情報を記載しております。

セラミックピンセット/取付ネジ/チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
P-550-C
P-550C-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?商品タイプ 先端タイプ 先端チップ交換機能有無 単品・セット品 材質 非磁性機能有無 すべり止め加工有無 先端幅
(mm)

(mm)
最大開幅
(mm)
先端チップ材質 全長
(mm)
詳細タイプ チップ長さ
(mm)
チップ色

5,990円

( 6,589円 )
1個 あり

2日目

10本体標準ストレートあり単品プラスチック製ありなし0.5108ジルコニアセラミック126セラミックピンセット41ホワイト

2,400円

( 2,640円 )
1個 あり

2日目

10関連部品-----------セラミックチップ--

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました