(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセット PP-130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンセット PP-130

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,840円
税込単価
2,024円

【特長】・精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    標準ストレート
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 先端幅(mm):
    0.6
  • 幅(mm):
    10
  • 最大開幅(mm):
    8
  • 板厚(mm):
    2.3
  • 先端チップ材質:
    ステンレス

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-130

10

1個

1,840( 2,024円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ
・滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット
・作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます
・板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立
【仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)
・重量:25g
・全長:125mm
・入数:1
・板厚:2.3mm
・先端幅:0.6mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット PP-130の型番PP-130のページです。
型番PP-130に関する仕様情報を記載しております。

ピンセット PP-130のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました