(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電スリッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZ-59705-204-S
静電スリッパ 静電スリッパ グレー S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,930円
税込単価
9,823円

【特長】・摩擦に強い高密度ウレタン底を採用しています。・外底・中底を厚くしたク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 先芯:
    なし
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 材質:甲被:
    人工皮革(ウレタン系)
  • 材質:底:
    裏底:高密度ウレタン
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

AZ-59705-204-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

AZ-59705-204-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
サイズ表記
詳細カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZ-59705-204-S

灰系
24
S
グレー
4548413907418
137-2668
400

1個

8,930( 9,823円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強い高密度ウレタン底を採用しています。
・外底・中底を厚くしたクッション性の良い仕様です。
・底意匠は歩行時の足の屈曲ラインにあわせ、曲げやすく疲れにくく、耐滑性に優れています。
【材質】
・表材:人工皮革(ウレタン系)
・裏底:高密度ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電スリッパの型番AZ-59705-204-Sのページです。
型番AZ-59705-204-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
AZ-59705-201-M
AZ-59705-201-S
AZ-59705-201-XL
AZ-59705-204-LL
AZ-59705-204-M
AZ-59705-204-XL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー サイズ
(cm)
サイズ表記 詳細カラー JANコード トラスココード 質量(g)

8,930円

( 9,823円 )
1個 あり

1日目

白系25Mホワイト4548413907371137-2662430

8,930円

( 9,823円 )
1個 あり

1日目

白系24Sホワイト4548413907364137-2663400

8,930円

( 9,823円 )
1個 あり

1日目

白系28XLホワイト4548413907401137-2664530

8,930円

( 9,823円 )
1個 あり

1日目

灰系27LLグレー4548413907449137-2666495

8,930円

( 9,823円 )
1個 あり

1日目

灰系25Mグレー4548413907425137-2667430

8,930円

( 9,823円 )
1個 あり

1日目

灰系28XLグレー4548413907456137-2669530

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました