(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台片面引出付三方枠 100mmキャスター付 WDTNCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WDTNC-9045-U100
ステンレス作業台片面引出付三方枠 100mmキャスター付 WDTNCシリーズ SUSサギョウダイカタメンヒキダシツキサンポウワクキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,508円
税込単価
99,559円

【特長】・部品や工具などの収納に便利な引出し付の作業台です。・耐食性に優れたS...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • キャスター:
    100mm(ストッパー付)

(i)ご注意

  • スチール製 100φウレタン車(ストッパー付)です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。

型番

WDTNC-9045-U100 解除

Loading...

商品情報を表示

WDTNC-9045-U100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
引出し数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDTNC-9045-U100

900
450
162-5383
29200.0
2

1個

90,508( 99,559円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・部品や工具などの収納に便利な引出し付の作業台です。
・耐食性に優れたSUS304製作業台です。
・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。
・φ100mmウレタンキャスター付です。
【用途】
・研究施設、医療、厨房、各種工場などに。
・移動台として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・No.4仕上
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • スチール製 100φウレタン車(ストッパー付)です。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台片面引出付三方枠 100mmキャスター付 WDTNCシリーズの型番WDTNC-9045-U100のページです。
型番WDTNC-9045-U100に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス作業台片面引出付三方枠 100mmキャスター付 WDTNCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WDTNC-15045-U100
WDTNC-15060-U100
WDTNC-15075-U100
WDTNC-15090-U100
WDTNC-9060-U100
WDTNC-9075-U100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 引出し数

127,363円

( 140,099円 )
1個 あり

5日目

1500450162-692442500.03

140,400円

( 154,440円 )
1個 あり

5日目

1500600161-598348700.03

147,420円

( 162,162円 )
1個 あり

5日目

1500750162-696452500.03

153,855円

( 169,241円 )
1個 あり

5日目

1500900162-5345559003

101,373円

( 111,510円 )
1個 あり

5日目

900600162-6920323002

108,058円

( 118,864円 )
1個 あり

5日目

900750162-6923360002

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました