(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
152,719円
税込単価
167,991円

【特長】・高精度トルクレンチ測定機・測定範囲が5~200N・mと幅広く、これ1...

詳細情報を確認する

型番

KDTA-N200GTS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
  • 表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読み取りが楽な50°の傾斜付。
  • 精度は±1%+1digitを保証します。
  • 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
    TRACK:常に掛かっている負荷値を表示します。
    P.A:最初のピーク値を検出し、ホールドした値を表示します。
    P.B:常にピーク値をホールドします。2回、3回目とピーク値が変化するごとにホールドします。
 

【仕様】

電源AC100~240V 50/60Hz
測定範囲(左右)5~200N・m
最小読取値0.1N・m
ドライブ角14mm六角
表示LCDドットマトリックス
質量約10kg
附属品ソケット9.53×14mm、12.7×14mm
 

外形図

デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTS 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KDTA-N200GTS

1個

152,719( 167,991円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度トルクレンチ測定機
・測定範囲が5~200N・mと幅広く、これ1台で多種のトルクレンチを管理できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTSの型番KDTA-N200GTSのページです。
型番KDTA-N200GTSに関する仕様情報を記載しております。

デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました