(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

衛生耐油白長靴  WW-717

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WW717-270
衛生耐油白長靴 WW-717 WW717 シロタイユナガグツ 27.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,761円
税込単価
3,037円

【特長】・抗菌防臭加工済みです。・インジェクション製法により継ぎ目のない一体形...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • カラー:
    白系
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 材質1:
    塩化ビニール
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    塩化ビニール

型番

WW717-270 解除

Loading...

商品情報を表示

WW717-270 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WW717-270

27
4970687129447
161-6735
ASC(RIGHT(#REF!,4))

1個

2,761( 3,037円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌防臭加工済みです。
・インジェクション製法により継ぎ目のない一体形成を実現しています。
【用途】
・製造業、厨房での作業などに。
【材質】
・塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

衛生耐油白長靴 WW-717の型番WW717-270のページです。
型番WW717-270に関する仕様情報を記載しております。

衛生耐油白長靴 WW-717のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WW717-240
WW717-245
WW717-250
WW717-280
WW717-290
WW717-300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 寸法(cm)

2,761円

( 3,037円 )
1個 あり

2日目

244970687129386162-6182ASC(RIGHT(#REF!,4))

2,761円

( 3,037円 )
1個 あり

5日目

24.54970687129393161-6748ASC(RIGHT(#REF!,4))

2,761円

( 3,037円 )
1個 あり

5日目

254970687129409161-9944ASC(RIGHT(#REF!,4))

2,761円

( 3,037円 )
1個 あり

5日目

27.54970687129454161-5189ASC(RIGHT(#REF!,4))

2,761円

( 3,037円 )
1個 あり

5日目

294970687129461161-5136ASC(RIGHT(#REF!,4))

2,761円

( 3,037円 )
1個 あり

5日目

304970687129478162-152630.0

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました