(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業半長靴 黒 WW-724

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業半長靴 黒 WW-724

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,779円
税込価格
1,957円

【特長】・コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。【用途】・農業、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    半長靴
  • カラー:
    黒系
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 色:
    ブラック
  • 寸法(cm):
    ASC(RIGHT(#REF!,4))
  • 材質:
    表:塩化ビニール/裏:ポリエステル

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
4970687128921
161-9952
天然ゴム 裏:メリヤス

1個

1,779( 1,957円 )

5日目

24.5
4970687128938
161-5213
塩化ビニール 裏:ポリエステル

1個

1,779( 1,957円 )

2日目

25
4970687128945
161-9900
塩化ビニール 裏:ポリエステル

1個

1,779( 1,957円 )

2日目

25.5
4970687128952
162-6149
塩化ビニール 裏:ポリエステル

1個

1,779( 1,957円 )

2日目

26
4970687128969
161-9917
塩化ビニール 裏:ポリエステル

1個

1,779( 1,957円 )

2日目

26.5
4970687128976
162-1466
塩化ビニール 裏:ポリエステル

1個

1,779( 1,957円 )

2日目

27
4970687128983
162-1447
塩化ビニール 裏:ポリエステル

1個

1,779( 1,957円 )

1日目

28.5
4970687128990
161-8300
塩化ビニール 裏:ポリエステル

1個

1,779( 1,957円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。
【用途】
・農業、ガーデニングなどに。
【材質】
・天然ゴム 裏:メリヤス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業半長靴 黒 WW-724のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト