(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全軽半ゴム長靴 WW-711

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WW711-260
安全軽半ゴム長靴 WW-711 WW711 アンゼンケイハンナガ26.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,920円
税込単価
5,412円

【特長】・踏み抜き防止板、鋼鉄芯入りで危険な現場でも安心です。【用途】・土木建...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 材質:
    表:天然ゴム/裏:メリヤス/先芯:鋼鉄製
  • 踏み抜き防止板:
    あり

型番

WW711-260 解除

Loading...

商品情報を表示

WW711-260 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WW711-260

26
4970687128556
161-9916

1個

4,920( 5,412円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・踏み抜き防止板、鋼鉄芯入りで危険な現場でも安心です。
【用途】
・土木建築業、農業などに。
【材質】
・天然ゴム 裏:メリヤス 先芯:鋼鉄製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全軽半ゴム長靴 WW-711の型番WW711-260のページです。
型番WW711-260に関する仕様情報を記載しております。

安全軽半ゴム長靴 WW-711のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WW711-245
WW711-250
WW711-255
WW711-265
WW711-270
WW711-280
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード

4,920円

( 5,412円 )
1個 あり

5日目

24.54970687128525161-5145

4,920円

( 5,412円 )
1個 あり

5日目

254970687128532161-8304

4,920円

( 5,412円 )
1個 あり

5日目

254970687128549162-1450

4,920円

( 5,412円 )
1個 あり

5日目

26.54970687128563161-5183

4,920円

( 5,412円 )
1個 あり

5日目

274970687128570161-9894

4,920円

( 5,412円 )
1個 あり

5日目

284970687128587161-5184

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました