(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネックウォーマー静電気軽減 (黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネックウォーマー静電気軽減 (黒)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
462円
税込単価
508円

【特長】・静電気を軽減します。【用途】・冬季の作業全般に。【材質】・ポリエステ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    その他
  • 色(系統):
  • サイズ:
    フリー
  • メイン素材:
    ポリエステル100%
  • JANコード:
    4542365804283
  • トラスココード:
    161-9864
  • 商品タイプ:
    防寒対策用品

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-89

1個

462( 508円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気を軽減します。
【用途】
・冬季の作業全般に。
【材質】
・ポリエステル100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネックウォーマー静電気軽減 (黒)の型番B-89のページです。
型番B-89に関する仕様情報を記載しております。

ネックウォーマー静電気軽減 (黒)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました