(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

210 ビニライン 茶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

210 ビニライン 茶

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
434円
税込単価
477円

【特長】・両面スベリ止め付きで左右を選ばずご着用いただけます。【用途】・荷運び...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ブラウン
  • JANコード:
    4970687136179
  • トラスココード:
    835-5315
  • 材質1:
    手袋:ナイロン、ポリエステル、アクリル スベリ止め:塩化ビニール

Loading...

製品特長・仕様

210 ビニライン 茶 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

210

1個

434( 477円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面スベリ止め付きで左右を選ばずご着用いただけます。
【用途】
・荷運び作業、園芸、一般作業などに。
【材質】
・手袋:ナイロン、ポリエステル、アクリル スベリ止め:塩化ビニール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

210 ビニライン 茶の型番210のページです。
型番210に関する仕様情報を記載しております。

210 ビニライン 茶のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました