(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリヤッケ レインファクトリー RF-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RF-21-BK-L
ポリヤッケ レインファクトリー RF-21 RF-21 ブラック ポリヤッケ・レインファクトリ L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

【特長】・撥水加工済みで、風や汚れをガードします・胸ポケットのファスナーを開け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 材質1:
    ポリエステル100%
  • 特長:
    撥水加工

型番

RF-21-BK-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

RF-21-BK-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF-21-BK-L

ブラック
L
170~180
90~98
4970687626069
127.000
835-5270

5個

1,060( 1,166円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水加工済みで、風や汚れをガードします
・胸ポケットのファスナーを開けて中を裏返しその中にヤッケを折りたたむことで収納が可能です
【用途】
・雨天時の作業に
・農作業・土木作業などに最適
【材質】
・ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリヤッケ レインファクトリー RF-21の型番RF-21-BK-Lのページです。
型番RF-21-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

ポリヤッケ レインファクトリー RF-21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RF-21-BK-3L
RF-21-BK-4L
RF-21-BK-5L
RF-21-BK-LL
RF-21-BK-M
RF-21-NV-3L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) JANコード 質量(g) トラスココード

1,060円

( 1,166円 )
5個 あり

1日目

ブラック3L175~185102~1104970687626045141.000835-5420

1,060円

( 1,166円 )
5個 あり

4日目

ブラック4L180~185108~1164970687626311148.000835-5586

1,060円

( 1,166円 )
5個 あり

4日目

ブラック5L180~185114~1224970687626304155.000835-5585

1,060円

( 1,166円 )
5個 あり

4日目

ブラックLL175~18596~1044970687626052134.000835-5421

1,060円

( 1,166円 )
5個 あり

4日目

ブラックM160~17084~924970687626076120.000835-5422

1,060円

( 1,166円 )
5個 あり

4日目

ネイビー3L175~185102~1104970687626007141.000835-5416

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました