(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気拡散性手袋(ノンコート)MCG-802N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCG802N-L
静電気拡散性手袋(ノンコート)MCG-802N【10個入り】 セイデンキカクサンセイテブクロ(ノンコート)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,943円
税込単価
3,237円

【特長】・静電気拡散性伝導糸を全体に編みこんだ静電気対策用手袋です。・繰り返し...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    カーボン導電糸入りナイロン
  • 表面抵抗値(Ω):
    10の(7-9)乗

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

MCG802N-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

MCG802N-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCG802N-L

L
4548890403854
194-8697
グレー
17.6
22
7.8
200

1パック

10個入り

2,943( 3,237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気拡散性伝導糸を全体に編みこんだ静電気対策用手袋です。
・繰り返し洗濯して使用可能です。
・帝人(株)のナイロン糸(日本製)を使用しています。
【用途】
・精密作業。
・電信電子機器の組立。
【材質】
・カーボン導電糸入りナイロン

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気拡散性手袋(ノンコート)MCG-802Nの型番MCG802N-Lのページです。
型番MCG802N-Lに関する仕様情報を記載しております。

静電気拡散性手袋(ノンコート)MCG-802Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCG802N-M
MCG802N-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

5,000円

( 5,500円 )

10個入り

1パック あり

1日目

M4548890403847194-8698グリーン16.6217.3180

5,000円

( 5,500円 )

10個入り

1パック あり

1日目

S4548890403830194-8699ホワイト1619.56.7160

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました