(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検査・組立用手袋(手のひらコート)MCG-700N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCG700N-M
検査・組立用手袋(手のひらコート)MCG-700N【10個入り】 ケンサ・クミタテヨウテブクロ (テノヒラコート)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,880円
税込単価
3,168円

【特長】・繰り返し洗濯して使用可能です。・手のひらのすべり止めにより、物がつか...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    ホワイト
  • ゲージ数:
    15
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン

型番

MCG700N-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

MCG700N-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCG700N-M

M
4548890403625
194-8679
グリーン
18.2
22.6
7.5
290.000

1パック

10個入り

2,880( 3,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し洗濯して使用可能です。
・手のひらのすべり止めにより、物がつかみやすく作業性抜群です。
・伸縮性がよく、手にぴったりとフィットします。
・帝人(株)のナイロン糸(日本製)を使用しています。
【用途】
・精密機器や自動車関連業の組立、製品検査。
・倉庫作業のアソートやパッキング、農場や園芸作業等。
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検査・組立用手袋(手のひらコート)MCG-700Nの型番MCG700N-Mのページです。
型番MCG700N-Mに関する仕様情報を記載しております。

検査・組立用手袋(手のひらコート)MCG-700Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCG700N-L
MCG700N-LL
MCG700N-S
MCG700N-SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

2,880円

( 3,168円 )

10個入り

1パック あり

1日目

L4548890403724194-8677グレー19.623.57.8310

4,033円

( 4,436円 )

10個入り

1パック あり

1日目

LL4548890403632194-8678イエロー20.424.28.1340.000

2,880円

( 3,168円 )

10個入り

1パック あり

1日目

S4548890403618194-8680ホワイト17.621.57260.000

3,265円

( 3,592円 )

10個入り

1パック あり

1日目

SS4548890403601194-8681ブラウン16.820.56.6230

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました