(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検査・組立用手袋(指先コート)MCG-701N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

検査・組立用手袋(指先コート)MCG-701N【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,604円 ~ 4,021円
税込価格
2,864円 ~ 4,423円

【特長】・指先のすべり止めにより、物がつかみやすく作業性抜群です。・伸縮性がよ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指先コート
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    ホワイト
  • ゲージ数:
    15
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    繊維部:ナイロンシームレス編手
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4548890403670
194-8682
グレー
19
21
7.9
250.000

1パック

10個入り

4,021( 4,423円 )

1日目

LL
4548890403687
194-8683
イエロー
19.6
22
8.2
270.000

1パック

10個入り

4,021( 4,423円 )

1日目

M
4548890403663
194-8684
グリーン
18.4
20
7.4
230

1パック

10個入り

2,604( 2,864円 )

2日目

S
4548890403656
194-8685
ホワイト
17.8
19
7.2
210

1パック

10個入り

2,873( 3,160円 )

1日目

SS
4548890403649
194-8686
ブラウン
16
18
6.8
180

1パック

10個入り

4,021( 4,423円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先のすべり止めにより、物がつかみやすく作業性抜群です。
・伸縮性がよく手にぴったりとフィットします。
・繰り返し洗濯して使用可能です。
・帝人(株)のナイロン糸(日本製)を使用しています。
【用途】
・精密機器や自動車関連業の組立、製品検査。
・倉庫作業のアソートやパッキング、農場や園芸作業等。
【材質】
・繊維部:ナイロンシームレス編手
・すべり止め部:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検査・組立用手袋(指先コート)MCG-701Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました