(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気拡散性手袋(指先コート) MCG-801N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCG801N-S
静電気拡散性手袋(指先コート) MCG-801N【10個入り】 セイデンキカクサンセイテブクロ(ユビサキコート)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,501円
税込単価
4,951円

【特長】・静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。・繰り返し...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指先コート
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    繊維部:カーボン導電糸入りナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 表面抵抗値(Ω):
    10[[の7-9乗]]

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MCG801N-S 解除

Loading...

カタログを表示

MCG801N-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCG801N-S

S
4548890403793
194-8696
ホワイト
17.8
19
6.7
180

1パック

10個入り

4,501( 4,951円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
・繰り返し洗濯して使用可能です。
・指先のすべり止めにより、物がつかみやすく作業性抜群です。
・帝人(株)のナイロン糸(日本製)を使用しています。
【用途】
・精密作業。
・電信電子機器の組立。
・ラボ作業。
【材質】
・繊維部:カーボン導電糸入りナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気拡散性手袋(指先コート) MCG-801Nの型番MCG801N-Sのページです。
型番MCG801N-Sに関する仕様情報を記載しております。

静電気拡散性手袋(指先コート) MCG-801Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCG801N-L
MCG801N-M
MCG801N-SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 重量
(g)

4,543円

( 4,997円 )

10個入り

1パック あり

1日目

L4548890403816194-8694グレー19217.8210

4,497円

( 4,947円 )

10個入り

1パック あり

1日目

M4548890403809194-8695グリーン18.4207.3190

3,950円

( 4,345円 )

10個入り

1パック あり

4日目

SS4548890403786229-1751ブラウン16186.5160

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました