(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気拡散性手袋(手のひらコート)MCG-800N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCG800N-S
静電気拡散性手袋(手のひらコート)MCG-800N【10個入り】 セイデンキカクサンセイテブクロ(テノヒラコート)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,163円
税込単価
4,579円

【特長】・静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。・繰り返し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

MCG800N-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

MCG800N-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質2
表面抵抗値(Ω)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCG800N-S

S
4548890403748
194-8693
ホワイト
17.4
21.5
7
220
すべり止め部:ポリウレタン
10[[の7-9乗]]

1パック

10個入り

4,163( 4,579円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
・繰り返し洗濯して使用可能です。
・手のひらのすべり止めにより、物がつかみやすく作業性抜群です。
・東レ(株)のナイロン糸(日本製)を使用しています。
【用途】
・精密作業。
・電信電子機器の組立。
・ラボ作業。
【材質】
・繊維部:カーボン導電糸入りナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン(PUR)

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気拡散性手袋(手のひらコート)MCG-800Nの型番MCG800N-Sのページです。
型番MCG800N-Sに関する仕様情報を記載しております。

静電気拡散性手袋(手のひらコート)MCG-800Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCG800N-L
MCG800N-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質2 表面抵抗値(Ω)

4,163円

( 4,579円 )

10個入り

1パック あり

1日目

L4548890403762194-8691グレー19.223.57.7270.000すべり止め部:ポリウレタン10[[の7-9乗]]

4,675円

( 5,143円 )

10個入り

1パック あり

1日目

M4548890403755194-8692グリーン18.222.67.4240.000すべり止め部:ポリウレタン(PUR)10の(7-9)乗

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました