(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AQRVDOH3D0300
アクアREVOドリルオイルホール3D アクアドリル

アクアREVOドリルオイルホール3D AQRVDOH3D0300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,850円
税込単価
9,735円

【特長】・REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析と剛性解析を用いて、...

詳細情報を確認する

型番

AQRVDOH3D0300 解除

Loading...

AQRVDOH3D0300 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

材料、形状、コーティングの全てを一新したアクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生。
REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により「冷却性」「潤滑性」「切りくず排出性」をさらに向上。

●圧倒的な流量

オイルホールの断面積・吐出量は従来品の2倍以上

従来品とAQRVDOHの比較
1分間当たりの排出量(ドリル:直径8.0 吐出圧:1.5MPa 回転数:4,800min-1)
従来品 2.5L/min(500mlペットボトル約5本分) → REVO Power Cooler 5.0L/min(500mlペットボトル約10本分)

●冷却性の向上

コーナーやシンニングへの流量、流速を増加

従来品とAQRVDOHのサーモグラフィ比較

●加工硬化を抑制

後工程の寿命と精度も向上

加工硬化の比較

●抜群の長寿命・摩耗抑制

他のドリルを凌駕する耐久性と安定性

1.8倍

●ステンレスで驚異的な長寿命

汎用ドリルでありながら、ステンレス用ドリルと比較しても2倍以上の穴あけ加工を実現

2倍

●抜群の長寿命・摩耗抑制

一般鋼からステンレス、高硬度材まで、幅広い被削材に対応

2倍

推奨切削条件

3D/5D ウェット加工
3D/5D MQL加工

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AQRVDOH3D0300

3
19
68
3
-0.01~0

1個

8,850( 9,735円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析と剛性解析を用いて、新オイルホール形状「REVO Power Cooler」を採用。
・オイルホールドリルに求められる冷却性・潤滑性・切りくず排出性といった機能を格段に向上。
・一般鋼から高硬度鋼、ステンレス、チタン合金、耐熱合金まで、あらゆる材質に対して対応が可能。

カタログ

Loading...

AQRVDOH3D0300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアREVOドリルオイルホール3Dの型番AQRVDOH3D0300のページです。
型番AQRVDOH3D0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアREVOドリルオイルホール3D

アクアREVOドリルオイルホール3D

    アクアREVOドリルオイルホール5D

    アクアREVOドリルオイルホール5D

      マイクロマルチドリル MDUS型 外部給油式/小径タイプ

      マイクロマルチドリル MDUS型 外部給油式/小径タイプ

        油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-SUS-3D

        油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-SUS-3D

          油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D

          油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D

            超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

            超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

              油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

              油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

                油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

                油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

                  超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

                  超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

                    TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー

                    TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー

                      超硬OHノンステップボーラー15D 15WHNSB□□□□-TH

                      超硬OHノンステップボーラー15D 15WHNSB□□□□-TH

                        油穴付き超硬ドリル30Dタイプ ADO-30D

                        油穴付き超硬ドリル30Dタイプ ADO-30D

                          MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

                          MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

                            メーカー 不二越 不二越 住友電工ハードメタル オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 三菱マテリアル
                            通常価格 8,850円 11,700円 6,133円 7,007円 9,804円 4,998円 7,920円 11,727円 5,888円 3,060円 18,014円 22,702円 7,504円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - - - エンドミルシャンク - - エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            油穴(オイルホール) - - - -

                            アクアREVOドリルオイルホール3Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AQRVDOH3D0310
                            AQRVDOH3D0320
                            AQRVDOH3D0330
                            AQRVDOH3D0340
                            AQRVDOH3D0350
                            AQRVDOH3D0360
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 直径公差
                            (mm)

                            9,450円

                            ( 10,395円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.121724-0.012~0

                            9,450円

                            ( 10,395円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.221724-0.012~0

                            9,450円

                            ( 10,395円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.321724-0.012~0

                            9,450円

                            ( 10,395円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.421724-0.012~0

                            9,450円

                            ( 10,395円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.521724-0.012~0

                            9,825円

                            ( 10,808円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.623724-0.012~0

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました