(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZS80-175
ビクタープラス 偏芯強力ニッパー HAN ビクタープラスヘンシンキョウリョクニッパ

ビクタープラス 偏芯強力ニッパー ZS80-175

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,533円
税込単価
7,186円

【特長】・ピアノ線など硬い線も切断可能な強力刃ニッパーです。・最新鋭の設備によ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
  • 能力以上の使用はしないでください。
  • 保護メガネ等を着用して作業してください。

型番

ZS80-175 解除

Loading...

ZS80-175 の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法
鉄線切断能力(mm)
銅線切断能力(mm)
ピアノ線切断能力(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZS80-175

175
3.6
4
2
4953998000681

1個

6,533( 7,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピアノ線など硬い線も切断可能な強力刃ニッパーです。
・最新鋭の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。
・クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をする事で高い耐久性を実現しました。
・職人の手作業により磨き上げられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性、防錆性の向上と洗練されたイメージを演出します。
・高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。
【用途】
・硬線、ピアノ線、ブーツバンドの切断も可能です。

(i)ご注意

  • 電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
  • 能力以上の使用はしないでください。
  • 保護メガネ等を着用して作業してください。

商品情報

ZS80-175で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビクタープラス 偏芯強力ニッパーの型番ZS80-175のページです。
型番ZS80-175に関する仕様情報を記載しております。

ビクタープラス 偏芯強力ニッパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZS80-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法 鉄線切断能力
(mm)
銅線切断能力
(mm)
ピアノ線切断能力
(mm)
JANコード

6,386円

( 7,025円 )
1個 あり

1日目

200452.54953998000698

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました