(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 アリビオグリースFGH No.2 400G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 アリビオグリースFGH No.2 400G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,039円
税込単価
4,443円

【特長】・食品機械用グリースです。・広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースで...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

203267

2個

4,039( 4,443円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品機械用グリースです。
・広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです。
【用途】
・食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。
【材質】
・主成分:合成油

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住鉱 アリビオグリースFGH No.2 400Gの型番203267のページです。
型番203267に関する仕様情報を記載しております。

住鉱 アリビオグリースFGH No.2 400Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました