(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気部品用接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AX-215
電気部品用接着剤 CMD セメダイン SX720B* 200グラム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,025円
税込単価
2,228円

【特長】・難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。・一液常温湿気硬化型弾...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者向けの製品ではないため、表示や取扱い説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

AX-206

AX-207

AX-214

AX-215

AX-216

商品情報を表示

AX-215 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(ml)
質量(g)
材質1
容量(g)
粘度(mPa・s)
硬化後の色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AX-215

4901761524032
147-7512
-
237
主成分:変成シリコーン樹脂
200
42(Pa・s/23℃)
黒色

2個

2,025( 2,228円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。
・一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。
・初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。
・シロキサンフリーです。
【用途】
・コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定に。
・電源、トランスなどの絶縁シールに。
・電子部品の防水シールに。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂
【セット内容】
・ノズル1

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者向けの製品ではないため、表示や取扱い説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気部品用接着剤の型番AX-215のページです。
型番AX-215に関する仕様情報を記載しております。

電気部品用接着剤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AX-206
AX-207
AX-214
AX-216
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 容量(ml) 質量(g) 材質1 容量(g) 粘度(mPa・s) 硬化後の色

2,231円

( 2,454円 )
2個 あり

1日目

4901761523998147-7514-237主成分:変成シリコーン樹脂20042(Pa・s/23℃)白色

3,769円

( 4,146円 )
2個 あり

1日目

4901761524001147-7511333610主成分:変成シリコーン樹脂-42(Pa・s/23℃)白色

3,769円

( 4,146円 )
2個 あり

2日目

4901761524025147-7516333610主成分:アクリル変成シリコン樹脂-82(Pa・s/23℃)白色

3,769円

( 4,146円 )
2個 あり

1日目

4901761524049147-7513333610主成分:変成シリコーン樹脂-42(Pa・s/23℃)黒色

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました