(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッド交換式プリロック形トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PCLLS50NX15D
ヘッド交換式プリロック形トルクレンチ トルクレンチ

通常単価(税別)
33,497円
税込単価
36,847円

【特長】・一本で多目的に使えるプリロック形のヘッド交換式トルクレンチ。・締め付...

詳細情報を確認する

型番

PCLLS50NX15D 解除

Loading...

商品情報を表示

PCLLS50NX15D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCLLS50NX15D

10~50
0.5
225

1個

33,497( 36,847円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一本で多目的に使えるプリロック形のヘッド交換式トルクレンチ。
・締め付けトルクは内蔵されている副目盛を専用工具(付属品)で変更しないかぎり設定できない為、外部要因によるトルク目盛の変動がありません。
・用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式プリロック形トルクレンチの型番PCLLS50NX15Dのページです。
型番PCLLS50NX15Dに関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式プリロック形トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PCLLS100NX15D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)

42,499円

( 46,749円 )
1個 -

19日目

20~1001295

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました