(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300mm デジタルデプスゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300mm デジタルデプスゲージ

通常単価(税別)
31,610円
税込単価
34,771円

ドイツ工業規格DIN862認証の高精度ゲージ【商品仕様】・電源…CR2032×...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    0.7kg
  • 電源:
    CR2032×1個(付属)
  • 測定範囲:
    300mm
  • 機能:
    オートオフ、inch/mm切替、ゼロリセット
  • 許容仕様温度:
    +5~40℃
  • 許容貯蔵温度:
    -20~+60℃
  • ベース幅:
    100mm
  • 最小目盛:
    0.01mm

型番

EA725FC-11A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725FC-11A

1個

31,610( 34,771円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドイツ工業規格DIN862認証の高精度ゲージ
【商品仕様】
・電源…CR2032×1個(付属)
・測定範囲…300mm
・最小目盛…0.01mm
・ベース幅…100mm
・ステンレス製
・プラスチックケース付
・許容仕様温度…+5~40℃
・許容貯蔵温度…-20~+60℃
・機能…オートオフ、
inch/mm切替、
ゼロリセット
・重量…0.7kg
・DIN 862

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm デジタルデプスゲージの型番EA725FC-11Aのページです。
型番EA725FC-11Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300mm デジタルデプスゲージ

300mm デジタルデプスゲージ

    デジタル溶接ゲージ

    デジタル溶接ゲージ

      150mm デプスゲージ(デジタル)

      150mm デプスゲージ(デジタル)

        0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター

        0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター

          プログラム関数電卓 FX-5800P-N

          プログラム関数電卓 FX-5800P-N

            防水・防塵電卓

            防水・防塵電卓

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ カシオ計算機 東京硝子器械
              通常価格 31,610円 25,750円 28,610円 11,336円 13,620円 5,104円
              通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   14日目   5日目  
              重量 0.7kg 130g 240g 70g - -
              電源 CR2032×1個(付属) CR2032リチウム電池(付属) CR2032×1個(付属) - - -
              測定範囲 300mm - 0~150mm 0~0.8mm - -
              機能 オートオフ、inch/mm切替、ゼロリセット - オートオフ(約20分)、ホールド - - -
              許容仕様温度 +5~40℃ - - - - -

              300mm デジタルデプスゲージのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              電卓カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました