(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A4キャリーファイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA762CB-241
A4キャリーファイル キャリーファイル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

【特長】A4サイズに対応するキャリーファイルです。【仕様】材質:ポリプロピレン

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細1:
    A4判
  • 材質:
    PP
  • サイズ:
    315×15×255mm
  • 重量:
    100g
  • 商品タイプ詳細:
    キャリーファイル

型番

EA762CB-241 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA762CB-241 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA762CB-241

ブルー

1個

480( 528円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
A4サイズに対応するキャリーファイルです。
【仕様】
材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A4キャリーファイルの型番EA762CB-241のページです。
型番EA762CB-241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A4キャリーファイル

A4キャリーファイル

    277×366×880mm セキュリティ収納庫

    277×366×880mm セキュリティ収納庫

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 437円 38,941円
      通常出荷日 1日目   2日目  
      商品タイプ その他 -
      詳細1 A4判 -
      材質 PP -
      サイズ 315×15×255mm -
      重量 100g -

      A4キャリーファイルのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA762CB-244
      EA762CB-245
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      本体色

      437円

      ( 481円 )
      1個 あり

      1日目

      イエロー

      480円

      ( 528円 )
      1個 あり

      1日目

      クリアー

      ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました