(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18m 滑り止めテープ(裏面アルミ)

18m  滑り止めテープ(裏面アルミ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,690円 ~ 9,940円
税込価格
4,059円 ~ 10,934円

【仕様】・はしごやステップの滑り止めに最適です。・基材:アルミ箔・粘着剤:アク...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
ブラック
890g

1個

3,690( 4,059円 )

1日目

100
ブラック
1780g

1個

7,380( 8,118円 )

1日目

50
トラ(ブラック/イエロー)
890g

1個

5,010( 5,511円 )

1日目

100
トラ(ブラック/イエロー)
1780g

1個

9,940( 10,934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・はしごやステップの滑り止めに最適です。
・基材:アルミ箔
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18m  滑り止めテープ(裏面アルミ)

18m 滑り止めテープ(裏面アルミ)

    間仕切りシート

    間仕切りシート

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 3,690円 13,481円
      通常出荷日 1日目   1日目~  
      テープ長さ(m) 18 -
      テープ厚(mm) 0.8 -
      屋内用/屋外用 屋内用 / 屋外用 -
      基材 アルミ系 -
      粘着剤 アクリル系 -

      18m 滑り止めテープ(裏面アルミ)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました