(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック)

型番:EA762FG-241
φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック) マグネットフック

通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

・フック部は360度回転し上方にもスイングします

詳細情報を確認する

  • 重量:
    20g
  • 材質:
    ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール
  • 外寸:
    58×48mm
  • 耐荷重:
    水平方向:約2kg、垂直方向:約3kg
  • 詳細1:
    保護シート付
  • 口幅:
    18mm
  • 面サイズ:
    φ38mm

型番

EA762FG-241 解除

Loading...

EA762FG-241 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA762FG-241

1個

680( 748円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・フック部は360度回転し上方にもスイングします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック)の型番EA762FG-241のページです。
型番EA762FG-241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック)

φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック)

    マグネットフック(回転フック)

    マグネットフック(回転フック)

      φ48mm/ 10.0kg マグネットフック

      φ48mm/ 10.0kg マグネットフック

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 680円 640円 1,890円
        通常出荷日 2日目   2日目   1日目  
        重量 20g - -
        材質 ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石 -
        外寸 58×48mm - -
        耐荷重 水平方向:約2kg、垂直方向:約3kg - -
        詳細1 保護シート付 360度回転・スイングフック -

        φ38mm/耐荷重3.0kg マグネットフック(回転フック)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA762FG-242
        EA762FG-243
        EA762FG-244
        EA762FG-245
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日

        680円

        ( 748円 )
        1個 -

        2日目

        680円

        ( 748円 )
        1個 -

        2日目

        680円

        ( 748円 )
        1個 -

        2日目

        680円

        ( 748円 )
        1個 -

        2日目

        電卓カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました