(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚立(伸縮脚/ワイドステップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903-6A
脚立(伸縮脚/ワイドステップ) ハシゴ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
61,730円
税込単価
67,903円

・奥行60mmのワイドステップ・伸縮脚は6mmピッチで調整可能

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板サイズ:
    251×160mm
  • 詳細1:
    アルミ合金製
  • 踏ざん幅:
    60mm

型番

EA903-6A 解除

Loading...

製品仕様

商品情報を表示

EA903-6A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
有効高さ(m)
段数
重量(kg)
折りたたみサイズ
設置寸法(W)×(D)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903-6A

2.17~2.61
1.58~2.02
8
13.4
714(W)×172(D)×2315(H)mm
714~794×1508×1777

1個

61,730( 67,903円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・奥行60mmのワイドステップ
・伸縮脚は6mmピッチで調整可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

脚立(伸縮脚/ワイドステップ)の型番EA903-6Aのページです。
型番EA903-6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脚立(伸縮脚/ワイドステップ)

脚立(伸縮脚/ワイドステップ)

    ファッション踏台(アルミ製)

    ファッション踏台(アルミ製)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 61,730円 14,732円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
      商品タイプ 専用脚立 -
      最大使用質量(kg) 100 -
      天板サイズ 251×160mm -
      詳細1 アルミ合金製 -
      踏ざん幅 60mm -

      脚立(伸縮脚/ワイドステップ)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA903-10
      EA903-7A
      EA903-8
      EA903-9
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      天板高さ
      (m)
      有効高さ(m) 段数 重量(kg) 折りたたみサイズ 設置寸法(W)×(D)mm

      130,000円

      ( 143,000円 )
      1個 あり

      2日目

      3.35~3.792.76~3.201222.2930(W)×172(D)×3550(H)mm930~1010×2230~2500

      70,820円

      ( 77,902円 )
      1個 あり

      6日目

      2.47~2.911.88~2.32915.1768(W)×172(D)×2624(H)mm768~848×1689~1958

      88,820円

      ( 97,702円 )
      1個 あり

      2日目

      2.76~3.202.17~2.611018.7822(W)×172(D)×2933(H)mm822~902×1869~2139

      116,430円

      ( 128,073円 )
      1個 あり

      2日目

      3.06~3.502.47~2.911120.4876(W)×172(D)×3242(H)mm876~956×2050~2319

      脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました