(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600x600x 700mm プリンターラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

600x600x 700mm プリンターラック

通常単価(税別)
39,150円
税込単価
43,065円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ(W×D×H)mm…600×6...

詳細情報を確認する

  • 重量:
    21.2kg
  • 材質:
    天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装
  • 耐荷重:
    総耐荷重:80kg(天板:40kg、棚板:20kg、底板:20kg)
  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2
  • サイズ(W×D×H)mm:
    600×600×700

型番

EA954HC-161 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954HC-161

1個

39,150( 43,065円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ(W×D×H)mm…600×600×700
・材質…天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装
・耐荷重…総耐荷重:80kg(天板:40kg、棚板:20kg、底板:20kg)
・キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2
・重量…21.2kg
・ロック付キャスター
・棚板の高さを変えることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x600x 700mm プリンターラックの型番EA954HC-161のページです。
型番EA954HC-161に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

600x600x 700mm プリンターラック

600x600x 700mm プリンターラック

    プリンターラック(キャスター付)

    プリンターラック(キャスター付)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 39,150円 13,011円
      通常出荷日 2日目   2日目  
      重量 21.2kg -
      材質 天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装 -
      耐荷重 総耐荷重:80kg(天板:40kg、棚板:20kg、底板:20kg) -
      キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 -
      サイズ(W×D×H)mm 600×600×700 -

      600x600x 700mm プリンターラックのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      電卓カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました