(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA903BD-101
[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット テスリセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,260円
税込単価
106,986円

・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ・作業台は別売で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細1:
    作業台は別売
  • サイズ:
    584(W)×1116(D)×32(H)mm、540(W)×700(D)×32(H)mm
  • 材質:
    アルミ合金製

型番

EA903BD-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA903BD-101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(kg)
適用作業台
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA903BD-101

11.9
EA903BD-26、-27

1個

97,260( 106,986円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ
・作業台は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[折りたたみ式作業台用] フル手すりセットの型番EA903BD-101のページです。
型番EA903BD-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット

[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット

    650x640mm 作業台(トイレ用)

    650x640mm 作業台(トイレ用)

      作業台(手掛かり棒/折畳式)

      作業台(手掛かり棒/折畳式)

        1800x750x735mm/800kg ワークベンチ

        1800x750x735mm/800kg ワークベンチ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 97,260円 65,720円 108,590円 70,694円
          通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   1日目  
          商品タイプ 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 -
          その他 オプション - - -
          詳細1 作業台は別売 - 背面キャスター付(Φ75mm) -
          サイズ 584(W)×1116(D)×32(H)mm、540(W)×700(D)×32(H)mm - - -
          材質 アルミ合金製 アルミニウム合金 アルミ合金製 -

          [折りたたみ式作業台用] フル手すりセットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA903BD-102
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          重量
          (kg)
          適用作業台

          97,890円

          ( 107,679円 )
          1個 あり

          2日目

          12.3EA903BD-28、-29

          踏台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました