(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,900円 35,328円
税込単価
47,190円 38,861円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・サイズ(mm)…472×450×70...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 重量:
    11kg
  • サイズ:
    472×450×702(H)mm
  • 材質:
    スチール
  • 耐荷重:
    40kg/段
  • キャスター:
    自在×2、自在(ストッパー付)×2
  • 仕上げ:
    エポキシメラミン焼付塗装
  • 棚板:
    3
  • 収納サイズ(mm):
    471×74×940

型番

EA976AV-31 解除

Loading...

製品仕様

型番材質サイズ(mm)仕上げ
EA976AV-31スチール472×450×702(H)エポキシメラミン焼付塗装
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類重量11kg
サイズ472×450×702(H)mm材質スチール
耐荷重40kg/段キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
仕上げエポキシメラミン焼付塗装棚板3
収納サイズ(mm)471×74×940 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AV-31

1個

42,900円

35,328

( 38,861円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・サイズ(mm)…472×450×702(H)
・重量(kg)…11
・耐荷重(kg)…40/段
・棚板…3
・収納サイズ(mm)…471×74×940
・仕上げ…エポキシメラミン焼付塗装
・材質…スチール
・キャスター付
・デスクの高さにジャストフィット
・配布資料置き、プロジェクター台、簡易キャビネットとして使えます。
・工具不要で簡単に組み立てることができます。
・キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式)の型番EA976AV-31のページです。
型番EA976AV-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式)

472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式)

    600x600x 700mm プリンターラック

    600x600x 700mm プリンターラック

      プリンターラック(キャスター付)

      プリンターラック(キャスター付)

        パソコンデスク

        パソコンデスク

          ツールワゴン

          ツールワゴン

            750x300x385-485mm 机上ラック(木目)

            750x300x385-485mm 机上ラック(木目)

              550x320x580mm ファイルワゴン

              550x320x580mm ファイルワゴン

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 42,900円 39,150円 13,011円 29,990円 20,790円 9,810円 28,060円
                通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   2日目  
                種類 - - - - -
                重量 11kg - - - - 5.5kg -
                サイズ 472×450×702(H)mm - - - - 750(W)×300(D)×385~485(H)mm -
                材質 スチール - - - - フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、天板:MDF PVC貼り -
                耐荷重 40kg/段 - - - - 10kg -

                472x450x702mm デスクサイドラック(折畳式)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト