(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

277x366x349mm レターケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA954JD-21
277x366x349mm レターケース レターケース

通常単価(税別)
11,677円
税込単価
12,845円

【商品仕様】・277×366×349mmレターケースです・カラー:ホワイト・材...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    277(W)×336(D)×349(H)mm
  • カラー:
    ホワイト
  • 材質:
    本体:スチール、引出し:スチロール樹脂
  • 商品詳細種別:
    277x366x349mm/

型番

EA954JD-21 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:EA954JD-22>
・メーカー型番:AL-C5
・サイズ:277(W)×336(D)×349(H)mm
・引出し内寸:浅型…233(W)×307(D)×36(H)mm/深型…233(W)307(D)80(H)mm
・引出し:A4浅型×3、A4深型×2
・カラー:ホワイト
・材質:本体…スチール、引出し…スチロール樹脂
商品情報を表示

EA954JD-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
引出し
引出し内寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA954JD-21

3.8kg
A4浅型×7
233(W)×307(D)×36(H)mm

1個

11,677( 12,845円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・277×366×349mmレターケースです
・カラー:ホワイト
・材質:本体…スチール、引出し…スチロール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

277x366x349mm レターケースの型番EA954JD-21のページです。
型番EA954JD-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

277x366x349mm レターケース

277x366x349mm レターケース

    277×366×880mm セキュリティ収納庫

    277×366×880mm セキュリティ収納庫

      554x336x483mm レターケース

      554x336x483mm レターケース

        277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付)

        277x373x370mm/ 7段レターケース(シャッター付)

          277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)

          277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)

            2段 収納庫(BOX付)

            2段 収納庫(BOX付)

              585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)

              585x360x638mm セキュリティ収納庫(BOX付)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 11,677円 38,941円 35,650円 23,491円 19,167円 40,852円 48,580円
                通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                サイズ 277(W)×336(D)×349(H)mm - - - - - -
                カラー ホワイト ホワイト - - - - -
                材質 本体:スチール、引出し:スチロール樹脂 - - - - - -
                商品詳細種別 277x366x349mm/ 277x366x880mm - - - - -

                277x366x349mm レターケースのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA954JD-22
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                重量 引出し 引出し内寸

                11,677円

                ( 12,845円 )
                1個 -

                2日目

                3.5kgA4浅型×3A4深型×2浅型:233(W)×307(D)×36(H)mm深型:233(W)307(D)80(H)mm

                電卓カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました