(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

343x203x508mm/30L バックパック(迷彩)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA927CH-8
343x203x508mm/30L バックパック(迷彩) カバン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,270円
税込単価
6,897円

エスコのバックパック。材質:ポリエステル(600デニール)容量(L):30

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 重量:
    1.1kg
  • 材質:
    ポリエステル(600デニール)
  • サイズW×D×H(mm):
    343×203×508
  • 容量(L):
    30
  • 詳細1:
    外ポケット7個、内ポケット1個
  • 商品詳細種別:
    バックパック

型番

EA927CH-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA927CH-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA927CH-8

1個

6,270( 6,897円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコのバックパック。
材質:ポリエステル(600デニール)
容量(L):30

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

343x203x508mm/30L バックパック(迷彩)の型番EA927CH-8のページです。
型番EA927CH-8に関する仕様情報を記載しております。

343x203x508mm/30L バックパック(迷彩)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA927CH-24
EA927CH-9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,000円

( 6,600円 )
1個 あり

1日目

迷彩

6,260円

( 6,886円 )
1個 あり

1日目

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました